(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,709円
税込単価
8,480円

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。汎用性が高く、さまざまな印刷物に...

詳細情報を確認する

型番

IJPR-5945N 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ形態内容量
IJPR-5945Nインクジェット印刷用紙ロール紙2本入
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IJPR-5945N

2本入

1パック

2個入り

7,709( 8,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
汎用性が高く、さまざまな印刷物に幅広く使用できます。
もちろん、カラー印刷(線画など)にも対応。優れた再現性があり、仕上がりもきれいです。

【商品仕様】
・サイズ:幅594mm×長45m
・坪量:81.4g/㎡
・紙厚:0.101mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4989561095792

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45mの型番IJPR-5945Nのページです。
型番IJPR-5945Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m

大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m

    大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m

    大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m

      大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

      大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

          大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

          大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

            大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

            大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

              大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

              大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

                普通紙64 841×50m 2本

                普通紙64 841×50m 2本

                  大判プリンターOA用紙 A0 2本入

                  大判プリンターOA用紙 A0 2本入

                    大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

                    大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

                      普通紙64 594×50m 2本

                      普通紙64 594×50m 2本

                        大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口  IJG2-9125

                        大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-9125

                          大判インクジェット用紙 光沢紙  IJG1-9130

                          大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-9130

                            メーカー アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 桜井 クラウン アジア原紙 桜井 アジア原紙 アジア原紙
                            通常価格 7,709円 8,153円 11,966円 14,290円 9,626円 6,118円 13,381円 16,023円 5,593円 9,817円 12,757円 20,904円 19,154円
                            通常出荷日 1日目   3日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 - - インクジェット印刷用紙 - インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
                            形態 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙
                            内容量 2本入 2本入 - 2本入 2本入 2本入 2本入 - - 2本入 - - -

                            大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました