(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,966円 11,597円
税込単価
13,163円 12,757円

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。つや消しタイプの用紙です。発色の...

詳細情報を確認する

型番

IJM1-1045 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IJM1-1045

1個

11,966円

11,597

( 12,757円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
つや消しタイプの用紙です。
発色の美しさが特徴で、鮮明な画像の出力が可能。幅広い用途に使用でき、経済性にも優れています。

【商品仕様】
・サイズ:幅1067mm×長45m
・坪量:90g/㎡
・紙厚:0.12mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:4989561081399

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45mの型番IJM1-1045のページです。
型番IJM1-1045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

    大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m

    大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m

      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

        大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m

        大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m

          ロール紙 フォト光沢紙 HG

          ロール紙 フォト光沢紙 HG

            大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

            大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

              大判プリンターOA用紙 A0 2本入

              大判プリンターOA用紙 A0 2本入

                大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

                大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

                  大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

                  大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

                    大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

                    大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

                      大判インクジェット用紙 光沢紙  IJG1-6130

                      大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-6130

                        大判インクジェット用紙 光沢紙  IJG1-9130

                        大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-9130

                          メーカー アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 CANON アジア原紙 クラウン アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙
                          通常価格 11,966円 7,709円 14,290円 8,153円 25,841円 9,626円 5,593円 6,118円 13,381円 9,817円 12,943円 19,154円
                          通常出荷日 9日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 - インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
                          形態 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙

                          大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました