(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,118円
税込単価
6,730円

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。簡易的な印刷に最適な、経済性に優...

詳細情報を確認する

型番

IJPR-9150EN 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IJPR-9150EN

2本入

1パック

2個入り

6,118( 6,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
簡易的な印刷に最適な、経済性に優れた用紙です。
きれいな印字品質を保ちつつ、コストダウンを実現できます。

【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長50m
・坪量:64g/㎡
・紙厚:0.093mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4989561163279

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50mの型番IJPR-9150ENのページです。
型番IJPR-9150ENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

    大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入

    大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入

      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

          感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入

          感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入

            大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

            大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

              大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

              大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

                大判インクジェット用マット合成紙 610mm

                大判インクジェット用マット合成紙 610mm

                  メーカー アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙
                  通常価格 6,118円 7,690円 13,381円 9,626円 15,120円 14,290円 9,817円 15,388円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 感熱紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
                  形態 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙
                  内容量 2本入 2本入 2本入 2本入 2本入 2本入 2本入 -

                  大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50mのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました