(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
接着剤 速乾ボンドG17 20ml
  • 数量スライド割引

接着剤 速乾ボンドG17 20ml (レビュー)

通常価格(税別)
191円
税込価格
210円
通常出荷日
2日目
【商品仕様】
・容量:20ml
・成分:合成ゴム系
・入数:1本
・JANなど:4901490130214

接着剤 速乾ボンドG17 20mlのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    材料の貼り付け
    評価 4.0満足度:4.02019/06/11
    プラスティック同士の接着に使用。あまり強度を必要としない部分にはこれで十分です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    大型模型の製作
    評価 5.0満足度:5.02023/06/30
    安価で強力に接着できます。
    接着面に塗ったら乾かないうちに張り合わせたくなりますが、塗って10分ほど待つのがコツです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    資材などに
    評価 4.0満足度:4.02019/04/30
    資材(ゴム類やプラスチック類)の接着に使用した。
    黄色っぽい液がでてくるので、塗った部分がよくわかります。
    ただ液の色は乾いてもそのままですので、塗った部分は少々汚く映ります。
    接着力は強いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤 速乾ボンドG17 20ml

接着剤 速乾ボンドG17 20ml

    接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

    接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

      接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

      接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

        裁ほう上手

        裁ほう上手

          G17 50ml

          G17 50ml

            写真用

            写真用

              ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

              ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

                ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml

                ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml

                  接着剤 木工用速乾 50ml

                  接着剤 木工用速乾 50ml

                    ボンド 裁ほう上手 45g

                    ボンド 裁ほう上手 45g

                      ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

                      ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

                        接着剤 木工用速乾 180ml

                        接着剤 木工用速乾 180ml

                          ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

                          ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ
                            通常価格 191円 296円 222円 469円 365円 203円 759円 734円 220円 675円 521円 448円 759円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。