(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
製図用シャープ グラフギア500 0.3
  • 数量スライド割引

製図用シャープ グラフギア500 0.3 (レビュー)

通常価格(税別)
420円
税込価格
462円
通常出荷日
5日目
【特長】
・低重心設計の安定した筆記感
・芯の硬度を使い分けできる表示窓付き
【商品仕様】
・シャープ芯径:0.3mm
・長:147mm
・ガイドパイプ長:4mm
・重量:14g
・内蔵芯(出荷時):HB
・材質:再生素材使用
・消しゴム付
・入数:1本
・JANコード:4902506172877

製図用シャープ グラフギア500 0.3のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    印付けに
    評価 5.0満足度:5.02018/06/30
    0.3mm芯のシャープ グラフギア500 は長年使い続けています。軽くて安くて申し分ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

製図用シャープ グラフギア500 0.3

製図用シャープ グラフギア500 0.3

    製図用シャープ グラフギア500 0.5

    製図用シャープ グラフギア500 0.5

      メーカー ぺんてる ぺんてる
      通常価格 420円 420円
      通常出荷日 5日目   9日目  
      商品タイプ シャーペン シャーペン
      芯径(mm) 0.3 0.5

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。