(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

図面架 CR-ZM11-SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

図面架 CR-ZM11-SL

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,363円 25,515円
税込単価
41,099円 28,067円

【特長】・図面の共有・閲覧に便利【商品仕様】・仕様:図面架・サイズ:幅640×...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリアースライドフォルダーA1サイズは使用できません。

型番

CR-ZM11-SL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-ZM11-SL

1個

37,363円

25,515

( 28,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・図面の共有・閲覧に便利
【商品仕様】
・仕様:図面架
・サイズ:幅640×奥340×高1080mm
・重量:7.5kg
・材質:本体=スチール角パイプ粉体塗装、キャスター=PA、キャップ=PE
・図面挟6本(CR-ZM340)、キャスター付
・入数:1台
・JANコード:4953349073180

(i)ご注意

  • クリアースライドフォルダーA1サイズは使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

図面架 CR-ZM11-SLの型番CR-ZM11-SLのページです。
型番CR-ZM11-SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

図面架 CR-ZM11-SL

図面架 CR-ZM11-SL

    角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm

    角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm

      A3サイズ 製図板

      A3サイズ 製図板

        角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm

        角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm

          角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mm

          角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mm

            メーカー クラウン 静岡コピーセンター エスコ 静岡コピーセンター 静岡コピーセンター
            通常価格 37,363円 1,463円 8,790円 1,333円 1,260円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
            商品タイプ 製図道具 製図道具 製図道具 製図道具 製図道具

            定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました