(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動多穴パンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動多穴パンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,561円
税込単価
56,717円

【特長】A4用紙がぴたりと置けるワイドなテーブル。【商品仕様】・規格:22穴・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320-22

1個

51,561( 56,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
A4用紙がぴたりと置けるワイドなテーブル。

【商品仕様】
・規格:22穴
・穿孔能力:最大約18枚
・外寸:幅364×奥235×高290mm
・重量:5.1kg
・穴奥行:6.25mm
・穴径:4.5mm
・穴間隔:12.7mm(22穴)
・対応サイズ:コンピュータバインダー(11""""×15"""")
・入数:1台
・JANなど:4571104700340

(i)ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動多穴パンチの型番320-22のページです。
型番320-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動多穴パンチ

手動多穴パンチ

    手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用

    手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用

      [B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ

      [B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ

        手動多穴パンチ PN-1 22穴

        手動多穴パンチ PN-1 22穴

          強力多穴パンチ

          強力多穴パンチ

            多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50N

            多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50N

              170x338x175mm/165枚 強力型パンチ

              170x338x175mm/165枚 強力型パンチ

                ワンサード34穴パンチ

                ワンサード34穴パンチ

                  315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ

                  315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ

                    メーカー ニューコン工業 ニューコン工業 エスコ ニューコン工業 ニューコン工業 コクヨ エスコ LIHIT LAB エスコ
                    通常価格 51,561円 56,965円 52,535円 56,309円 53,819円 61,815円 17,860円 13,576円 35,330円
                    通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 用紙ガイド無し 用紙ガイド無し 用紙ガイド無し 用紙ガイド無し - - 用紙ガイド付き 用紙ガイド付き 用紙ガイド付き
                    穴あけ枚数(枚) 20枚以下 21枚~35枚 20枚以下 21枚~35枚 - - 71枚以上 - 71枚以上

                    手動多穴パンチのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました