(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,757円
税込単価
16,233円

【特長】A4タテ型4穴ファイルに対応した4穴穿孔が可能。【商品仕様】・穿孔能力...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-15

1個

14,757( 16,233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
A4タテ型4穴ファイルに対応した4穴穿孔が可能。

【商品仕様】
・穿孔能力:約165枚
・穿孔可能厚:15mm
・外寸:幅178×奥336×高166mm
・重量:2.7kg
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・ゲージガイド対応サイズ:B6長辺〜A4長辺(4穴)対応888表示有
・ゲージ付
・入数:1台
・JANなど:4571104700449

(i)ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚の型番P-15のページです。
型番P-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚

手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚

    170x338x175mm/165枚 強力型パンチ

    170x338x175mm/165枚 強力型パンチ

      OP OPPパンチ

      OP OPPパンチ

        強力パンチ 穿孔能力:約165枚

        強力パンチ 穿孔能力:約165枚

          強力パンチNo.124N

          強力パンチNo.124N

            強力パンチ 穿孔能力:約330枚

            強力パンチ 穿孔能力:約330枚

              234x445x225mm/330枚 強力型パンチ

              234x445x225mm/330枚 強力型パンチ

                2穴ペーパーパンチ NO.900 48枚穿孔 ブルー

                2穴ペーパーパンチ NO.900 48枚穿孔 ブルー

                  強力パンチHD-520N

                  強力パンチHD-520N

                    手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚

                    手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚

                      315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ

                      315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ

                        2穴パンチ 330枚 PN-36

                        2穴パンチ 330枚 PN-36

                          メーカー ニューコン工業 エスコ オープン工業 カール事務器 カール事務器 カール事務器 エスコ プラス カール事務器 ニューコン工業 エスコ コクヨ
                          通常価格 14,757円 17,860円 16,152円 17,998円 21,828円 25,908円 39,410円 10,856円 18,068円 11,595円 35,330円 33,221円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                          商品タイプ 用紙ガイド付き 用紙ガイド付き - 用紙ガイド付き - 用紙ガイド付き 用紙ガイド付き - - 用紙ガイド付き 用紙ガイド付き -
                          穴あけ枚数(枚) 71枚以上 71枚以上 - 71枚以上 - 71枚以上 71枚以上 - - 71枚以上 71枚以上 -

                          手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました