(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角型カード立 再生PET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三角型カード立 再生PET

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
699円
税込単価
769円

【商品仕様】・外寸:幅200×高83mm・厚:1mm・材質:再生PET樹脂・入...

詳細情報を確認する

型番

CR-KD200PS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-KD200PS

1個

699( 769円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:幅200×高83mm
・厚:1mm
・材質:再生PET樹脂
・入数:1個
・JANコード:4953349090187

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角型カード立 再生PETの型番CR-KD200PSのページです。
型番CR-KD200PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角型カード立 再生PET

三角型カード立 再生PET

    カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm

    カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm

      V型カード立 再生PET 外寸:幅180×高68mm

      V型カード立 再生PET 外寸:幅180×高68mm

        カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mm

        カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mm

          T型メニュー立 PET

          T型メニュー立 PET

            メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
            通常価格 699円 784円 469円 1,366円 745円
            通常出荷日 9日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
            商品タイプ カード立て カード立て カード立て カード立て 表示板

            三角型カード立 再生PETのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました