(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

行動表示板 外寸:縦772×横393×厚14mm 仕様:20名用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

行動表示板 外寸:縦772×横393×厚14mm 仕様:20名用

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,951円
税込単価
18,646円

【特長】・書き込みスペースが広いネームケースを左右にスライドさせて、在・不在を...

詳細情報を確認する

型番

CR-NF23K-SW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-NF23K-SW

1個

16,951( 18,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・書き込みスペースが広いネームケースを左右にスライドさせて、在・不在を簡単表示
【商品仕様】
・外寸:縦772×横393×厚14mm
・仕様:20名用
・名札紙サイズ:約縦30×横118mm
・重量:2.9kg
・材質:本体=アルミ、名札=ステンレス
・入数:1個
・JANコード:4953349083783

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

行動表示板 外寸:縦772×横393×厚14mm 仕様:20名用の型番CR-NF23K-SWのページです。
型番CR-NF23K-SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

行動表示板 外寸:縦772×横393×厚14mm 仕様:20名用

行動表示板 外寸:縦772×横393×厚14mm 仕様:20名用

    マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製) 2kg

    マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製) 2kg

      軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

      軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

        マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製)  1.5kg

        マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製) 1.5kg

          ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

          ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

            メーカー クラウン クラウン コクヨ クラウン ナイキ
            通常価格 16,951円 13,713円 7,091円 9,985円 17,052円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   9日目   18日目  
            表示内容 予定表 予定表 - 予定表 -

            行動表示板 外寸:縦772×横393×厚14mm 仕様:20名用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました