(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光サインプレート 使用中/空室

光サインプレート 使用中/空室

通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

【特長】スライド式の表示板。【商品仕様】・仕様:使用中/空室・外寸:縦50×横...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    50
  • サイズ(長手)(mm):
    150
  • 粘着・テープ:
    有り

型番

PL51-3 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用形体貼る形状横型
サイズ(短手)(mm)50サイズ(長手)(mm)150
粘着・テープ有り - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL51-3

2個

1,900( 2,090円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スライド式の表示板。

【商品仕様】
・仕様:使用中/空室
・外寸:縦50×横150×厚6mm
・材質:ステンレス,表示部分=アルミ特殊仕上げ
・テープ付
・入数:1枚
・JANなど:4977720510309

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光サインプレート 使用中/空室の型番PL51-3のページです。
型番PL51-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光サインプレート 使用中/空室

光サインプレート 使用中/空室

    光サインプレート 会議中/空室

    光サインプレート 会議中/空室

      光サインプレート 在室/不在

      光サインプレート 在室/不在

        メーカー 共栄プラスチック 共栄プラスチック 共栄プラスチック
        通常価格 1,900円 1,900円 1,900円
        通常出荷日 1日目   7日目   1日目  
        使用形体 貼る 貼る 貼る
        形状 横型 横型 横型
        サイズ(短手)(mm) 50 50 50
        サイズ(長手)(mm) 150 150 150
        粘着・テープ 有り 有り 有り

        光サインプレート 使用中/空室のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト