(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光サインプレート 火元責任者

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光サインプレート 火元責任者

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
286円
税込単価
315円

【特長】耐光性、耐久性に優れたサイン印字。【商品仕様】・用途:火元責任者・外寸...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    40
  • サイズ(長手)(mm):
    140
  • 粘着・テープ:
    有り

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP410-3

2個

286( 315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐光性、耐久性に優れたサイン印字。

【商品仕様】
・用途:火元責任者
・外寸:縦140×横40×厚2mm
・材質:アクリルホワイト
・両面テープ付
・入数:1枚
・JANなど:4977720410036

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光サインプレート 火元責任者の型番UP410-3のページです。
型番UP410-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光サインプレート 火元責任者

光サインプレート 火元責任者

    UP123-4 プレート 出入口

    UP123-4 プレート 出入口

      光 無地板一つ穴  L140×W40

      光 無地板一つ穴 L140×W40

        安全反射シート

        安全反射シート

          BS640-8 プレート 熱湯注意

          BS640-8 プレート 熱湯注意

            メーカー 共栄プラスチック アズワン 和気産業 アズワン
            通常価格 286円 320円 170円 1,121円 334円
            通常出荷日 1日目   5日目   4日目   3日目   4日目  
            使用形体 貼る 貼る 吊るす 貼る 貼る
            形状 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型
            サイズ(短手)(mm) 40 30 40 100 40
            サイズ(長手)(mm) 140 120 140 150 60
            粘着・テープ 有り 有り 無し 有り 有り

            光サインプレート 火元責任者のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました