(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,662円
税込単価
15,028円

【商品仕様】・外寸:縦600×横900×厚55mm・重量:4kg・材質:リバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 受け皿は外せません。

型番

CR-WB23M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-WB23M

1個

13,662( 15,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦600×横900×厚55mm
・重量:4kg
・材質:リバーホーロー,アルミ枠,ボード芯材=間伐材,角パーツ=再生ABS
・受け皿,マーカー(黒)1本,イレーザー,吊下げ金具2個,取付ビス2本付
・入数:1枚
・JANなど:4953349080188

(i)ご注意

  • 受け皿は外せません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)の型番CR-WB23Mのページです。
型番CR-WB23Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

    月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

    月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

      ホワイトボード 週予定表

      ホワイトボード 週予定表

        ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg

        ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg

          ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

          ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

            ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

            ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

              ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

              ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                  ホワイトボード 行動予定表

                  ホワイトボード 行動予定表

                    マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製)  2kg

                    マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 2kg

                      マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製)  1.5kg

                      マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製) 1.5kg

                        軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き

                        軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き

                          アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

                          アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

                            メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン 馬印 日学
                            通常価格 13,662円 15,028円 9,102円 8,274円 10,637円 10,637円 24,903円 28,354円 9,102円 9,949円 9,985円 13,651円 12,980円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            表示内容 予定表 予定表 予定表 予定表 無地 無地 無地 予定表 予定表 無地 予定表 予定表 無地

                            月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました