(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,028円 13,254円
税込単価
16,531円 14,579円

【商品仕様】・外寸:縦600×横900×厚55mm・重量:4kg・材質:リバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 受け皿は外せません。

型番

CR-WB23MY 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-WB23MY

1個

15,028円

13,254

( 14,579円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦600×横900×厚55mm
・重量:4kg
・材質:リバーホーロー,アルミ枠,ボード芯材=間伐材,角パーツ=再生ABS
・受け皿,マーカー(黒)1本,イレーザー,吊下げ金具2個,取付ビス2本付
・入数:1枚
・JANなど:4953349080218

(i)ご注意

  • 受け皿は外せません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)の型番CR-WB23MYのページです。
型番CR-WB23MYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

    ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg

    ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg

      軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

      軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

        軽量環境ボード ELシリーズ 横型横月予定表EL-13SY

        軽量環境ボード ELシリーズ 横型横月予定表EL-13SY

          エスコ 予定表ボード

          エスコ 予定表ボード

            軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

            軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

              スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)

              スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)

                月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                  ホワイトボード 行動予定表

                  ホワイトボード 行動予定表

                    ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                    ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                      材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

                      材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

                        カーク 月予定表2列備考付 (H600XW900)

                        カーク 月予定表2列備考付 (H600XW900)

                          行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

                          行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

                            メーカー クラウン クラウン 日学 日学 エスコ 馬印 トラスコ中山 ユニット クラウン クラウン ユニット カーク ユニット
                            通常価格 15,028円 8,274円 12,582円 12,486円 12,950円 14,584円 9,924円 20,934円 9,102円 28,354円 20,934円 26,237円 13,850円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   4日目   8日目   4日目~  
                            表示内容 予定表 予定表 - - 予定表 予定表 - 月予定表・月度・日曜・記事(横書) 予定表 予定表 - - 行先予定表

                            月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました