(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ホワイトボード 1200×900 無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量ホワイトボード 1200×900 無地

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,660円
税込単価
13,926円

【特長】・芯材に再生プラスチック段ボールを使用した軽量タイプ【商品仕様】・外寸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 板面サイズは外寸-22mmです。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNV34

1個

12,660( 13,926円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯材に再生プラスチック段ボールを使用した軽量タイプ

【商品仕様】
・外寸:縦900×横1200×厚12mm
・重量:5.2kg
・材質:表面=スチールホワイト、芯材=再生PP
・吊り具2個、取付洋折2本、ペントレー、マーカーペン(黒)1本、イレーザー付
・仕様:裏面スチール鉄板
・入数:1枚
・JANコード:4965719176902

(i)ご注意

  • 板面サイズは外寸-22mmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量ホワイトボード 1200×900 無地の型番CNV34のページです。
型番CNV34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ホワイトボード 1200×900 無地

軽量ホワイトボード 1200×900 無地

    アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

    アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

      ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

      ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

        スチールホワイトボード

        スチールホワイトボード

          軽量ホワイトボード 1800×900 無地

          軽量ホワイトボード 1800×900 無地

            ナイキ 吊掛黒板 BBJ-2120T

            ナイキ 吊掛黒板 BBJ-2120T

              メーカー 馬印 日学 ユニット サンケーキコム 馬印 ナイキ
              通常価格 12,660円 12,980円 9,507円 4,900円 17,708円 23,393円
              通常出荷日 6日目   1日目   6日目   1日目~   9日目   7日目  
              表示内容 無地 無地 - - 無地 -

              軽量ホワイトボード 1200×900 無地のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました