(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,584円
税込単価
16,042円

【特長】芯材に100%再生材を使用。軽量タイプの月予定表。【商品仕様】・外寸:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 板面サイズは外寸-22mmです。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNV34Y

1個

14,584( 16,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
芯材に100%再生材を使用。
軽量タイプの月予定表。

【商品仕様】
・外寸:縦900×横1200×厚12mm
・重量:5.2kg
・材質:表面=スチールホワイト,芯材=再生PP
・吊り具2個,取付洋折2本,ペントレー,マーカーペン(黒)1本,イレーザー付
・仕様:裏面スチール鉄板
・入数:1枚
・JANなど:4965719176933

(i)ご注意

  • 板面サイズは外寸-22mmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書きの型番CNV34Yのページです。
型番CNV34Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

    軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き

    軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き

      軽量ホワイトボード 1200×900 無地

      軽量ホワイトボード 1200×900 無地

        アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

        アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

          軽量ホワイトボード 1800×900 無地

          軽量ホワイトボード 1800×900 無地

            アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg

            アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg

              ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

              ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                ホワイトボード 週予定表

                ホワイトボード 週予定表

                  ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg

                  ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg

                    月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                    月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                      ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                      ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                        ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

                        ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

                          月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                          月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                            メーカー 馬印 馬印 馬印 日学 馬印 日学 クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
                            通常価格 14,584円 13,651円 12,660円 12,980円 17,708円 18,315円 28,354円 9,102円 8,274円 13,662円 24,903円 10,637円 15,028円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   9日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            表示内容 予定表 予定表 無地 無地 無地 無地 予定表 予定表 予定表 予定表 無地 無地 予定表

                            軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました