(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力パンチ 穿孔能力:約330枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力パンチ 穿孔能力:約330枚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,908円
税込単価
28,499円

【特長】100枚以上の穴あけに。重厚感あるブラック4タイプ。【商品仕様】・穿孔...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

型番

HD-530N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-530N

1個

25,908( 28,499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
100枚以上の穴あけに。
重厚感あるブラック4タイプ。

【商品仕様】
・穿孔能力:約330枚
・穿孔可能厚:30mm
・外寸:幅234×奥445×高225mm
・重量:6kg
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・ゲージガイド対応サイズ:B6長辺〜A4長辺(4穴)
・材質:再生ABS,POM,SPCC他
・ゲージ付
・入数:1台
・JANなど:4971760143527

(i)ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力パンチ 穿孔能力:約330枚の型番HD-530Nのページです。
型番HD-530Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力パンチ 穿孔能力:約330枚

強力パンチ 穿孔能力:約330枚

    強力パンチ 穿孔能力:約165枚

    強力パンチ 穿孔能力:約165枚

      強力パンチ 穿孔能力:約110枚

      強力パンチ 穿孔能力:約110枚

        軽あけ強力パンチ DP-120

        軽あけ強力パンチ DP-120

          手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚

          手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚

            強力パンチHD-520N

            強力パンチHD-520N

              手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚

              手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚

                強力パンチNo.124N

                強力パンチNo.124N

                  234x445x225mm/330枚 強力型パンチ

                  234x445x225mm/330枚 強力型パンチ

                    メーカー カール事務器 カール事務器 カール事務器 マックス(文具) ニューコン工業 カール事務器 ニューコン工業 カール事務器 エスコ
                    通常価格 25,908円 17,998円 13,693円 21,522円 14,757円 18,068円 11,595円 21,828円 39,410円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 用紙ガイド付き 用紙ガイド付き 用紙ガイド付き - 用紙ガイド付き - 用紙ガイド付き - 用紙ガイド付き
                    穴あけ枚数(枚) 71枚以上 71枚以上 71枚以上 - 71枚以上 - 71枚以上 - 71枚以上

                    強力パンチ 穿孔能力:約330枚のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました