(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸着ホワイトボードシート 特大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸着ホワイトボードシート 特大

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,236円
税込単価
17,860円

【特長】・平滑面に貼るだけで、ホワイトボードに早変わり・オフィスや教育現場等で...

詳細情報を確認する

型番

MKS-90120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKS-90120

1個

16,236( 17,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平滑面に貼るだけで、ホワイトボードに早変わり
・オフィスや教育現場等で大活躍の大判サイズです。剥がした跡が残らないので安心してお使いいただけます
【商品仕様】
・外寸:縦900×横1200mm
・規格:特大
・厚:1.0mm
・材質:PET、鉄粉シート、アクリル発泡体
・ボードマーカー(黒、赤)各1本、マグネット付イレーザー、マグネット付トレイ付
・入数:1枚
・本体色:ホワイト
・JANコード:4535627102234

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着ホワイトボードシート 特大の型番MKS-90120のページです。
型番MKS-90120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸着ホワイトボードシート 特大

吸着ホワイトボードシート 特大

    ユニット 無地黒板 木製 600×900mm

    ユニット 無地黒板 木製 600×900mm

      ホワイトボード ホーローホワイトボード

      ホワイトボード ホーローホワイトボード

        ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

        ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

          メーカー マグエックス ユニット ユニット ユニット
          通常価格 16,236円 5,850円 18,600円 9,507円
          通常出荷日 1日目   6日目   4日目   6日目  
          表示内容 無地 無地 - -

          吸着ホワイトボードシート 特大のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました