(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸着ホワイトボードシート 超特大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸着ホワイトボードシート 超特大

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,117円
税込単価
27,629円

【特長】・平滑面に貼るだけで、ホワイトボードに早変わり・オフィスや教育現場等で...

詳細情報を確認する

型番

MKS-90180 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKS-90180

1個

25,117( 27,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平滑面に貼るだけで、ホワイトボードに早変わり
・オフィスや教育現場等で大活躍の大判サイズです。剥がした跡が残らないので安心してお使いいただけます
【商品仕様】
・外寸:縦900×横1800mm
・規格:超特大
・厚:1.0mm
・材質:PET、鉄粉シート、アクリル発泡体
・ボードマーカー(黒、赤)各1本、マグネット付イレーザー、マグネット付トレイ付
・入数:1枚
・本体色:ホワイト
・JANコード:4535627102241

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着ホワイトボードシート 超特大の型番MKS-90180のページです。
型番MKS-90180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸着ホワイトボードシート 超特大

吸着ホワイトボードシート 超特大

    吸着ホワイトボードシート 特大

    吸着ホワイトボードシート 特大

      ユニット 無地黒板 木製 600×900mm

      ユニット 無地黒板 木製 600×900mm

        ホワイトボード ホーローホワイトボード

        ホワイトボード ホーローホワイトボード

          ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

          ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

            メーカー マグエックス マグエックス ユニット ユニット ユニット
            通常価格 25,117円 16,236円 5,850円 18,600円 9,507円
            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   4日目   6日目  
            表示内容 無地 無地 無地 - -

            吸着ホワイトボードシート 超特大のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました