(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅850mm×長100m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅850mm×長100m【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,757円
税込単価
19,533円

【特長】・白地の紙に黒発色の感熱紙です・発色感度がよく、印字は鮮明で、ポスター...

詳細情報を確認する

型番

KRL-850 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRL-850

2本入

1パック

2個入り

17,757( 19,533円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白地の紙に黒発色の感熱紙です
・発色感度がよく、印字は鮮明で、ポスターや看板作成に最適です
【商品仕様】
・サイズ:幅850mm×長100m
・坪量:56±3g/m2
・紙厚:0.062mm
・紙管内径寸法:1インチ(25.4mm)
・入数:2本
・本体色:白/黒
・JANコード:4989561192453

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅850mm×長100mの型番KRL-850のページです。
型番KRL-850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅850mm×長100m

感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅850mm×長100m

    感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅915mm×長30.3m

    感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅915mm×長30.3m

      感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入

      感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入

        大判プリンターOA用紙 A0 2本入

        大判プリンターOA用紙 A0 2本入

          普通紙64 594×50m 2本

          普通紙64 594×50m 2本

            大判インクジェット用紙 光沢紙  IJG1-9130

            大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-9130

              普通紙64 841×50m 2本

              普通紙64 841×50m 2本

                大判インクジェット用紙 光沢紙  IJG1-6130

                大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-6130

                  大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口  IJG2-6125

                  大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-6125

                    スーパー合成紙 914X30M 2インチ

                    スーパー合成紙 914X30M 2インチ

                      スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入

                      スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入

                        大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m

                        大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m

                          インクジェットPラベル30面100シ-ト

                          インクジェットPラベル30面100シ-ト

                            メーカー アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 クラウン 桜井 アジア原紙 桜井 アジア原紙 アジア原紙 桜井 CANON アジア原紙 エーワン
                            通常価格 17,757円 7,567円 15,120円 5,593円 12,757円 19,154円 16,023円 12,943円 14,358円 14,560円 12,526円 7,709円 5,720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 感熱紙 感熱紙 感熱紙 - - インクジェット印刷用紙 - インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 - インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
                            形態 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 カット紙
                            内容量 2本入 2本入 2本入 - - - - - - - - 2本入 -

                            感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅850mm×長100mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました