(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

【特長】図面の保管・整理に。ストックに便利な組立式。【商品仕様】・規格:A0判...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF-990

1個

1,260( 1,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
図面の保管・整理に。
ストックに便利な組立式。

【商品仕様】
・規格:A0判用
・外寸:幅90×長900mm
・材質:芯材=古紙使用
・レーザーペーパー
・ラベル付
・入数:1本
・JANなど:4997113000033

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mmの型番KF-990のページです。
型番KF-990に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mm

角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mm

    角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm

    角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm

      角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm

      角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm

        丸筒 47mm×300mm

        丸筒 47mm×300mm

          丸筒 47mm×360mm

          丸筒 47mm×360mm

            メーカー 静岡コピーセンター 静岡コピーセンター 静岡コピーセンター クラウン クラウン
            通常価格 1,260円 1,463円 1,333円 182円 197円
            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
            商品タイプ 製図道具 製図道具 製図道具 製図道具 製図道具

            角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長900mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました