(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
角カゴ 深型 中
  • 数量スライド割引

角カゴ 深型 中 (レビュー)

通常価格(税別)
750円
税込価格
825円
通常出荷日
9日目
【特長】
書類、小物類の保管や伝票などの仕分けに最適。

【商品仕様】
・仕様:A4書類用
・外寸:幅295×奥390×高130mm
・内寸:幅225×奥320×高125mm
・材質:PP
・入数:1個
・本体色:ブルー
・JANなど:4580167561003

角カゴ 深型 中のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    職場での書類の仕分け
    評価 5.0満足度:5.02019/01/12
    ホームセンターや文具店などでは売っていないので助かりました。
    取り寄せでは数量が多くなってしまい、小ロットで買えたので良かったです。色も鮮やかです!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角カゴ 深型 中

角カゴ 深型 中

    角カゴ 深型 大

    角カゴ 深型 大

      角カゴ 深型 小

      角カゴ 深型 小

        角かご (浅型・深型)

        角かご (浅型・深型)

          ヤサイ篭 緑

          ヤサイ篭 緑

            角カゴ 浅型 小

            角カゴ 浅型 小

              バスケット 外形480×360×160mm

              バスケット 外形480×360×160mm

                ザル・バスケット ポゼ 角型

                ザル・バスケット ポゼ 角型

                  アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                  アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                    角カゴ 浅型 中

                    角カゴ 浅型 中

                      角カゴ 浅型 大

                      角カゴ 浅型 大

                        H&H キッチンバスケット(角カゴ)

                        H&H キッチンバスケット(角カゴ)

                          TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                          TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

                            メーカー 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ成型 三甲 積水テクノ商事 東京硝子器械 アスベル 東京硝子器械 積水テクノ商事 積水テクノ商事 リス 新輝合成
                            通常価格 750円 1,216円 417円 537円 613円 316円 2,142円 1,053円 2,232円 615円 1,066円 680円 3,233円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   5日目   3日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。