(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

科目印 72本セットN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

科目印 72本セットN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,812円
税込単価
18,493円

【特長】科目ごとの色分けで使いやすく、探しやすい。分類は、資産(グリーン)、負...

詳細情報を確認する

型番

XNK-72N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XNK-72N

1個

16,812( 18,493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
科目ごとの色分けで使いやすく、探しやすい。
分類は、資産(グリーン)、負債及び資本(ピンク)、損失(ブルー)、利益(ブラウン)、その他(パープル)の5色に色分け。
整理しやすく、探すときも便利です。

【商品仕様】
・科目印:72本入
・印面サイズ:縦4×横21mm
・入数:1セット
・インク色:黒
・JANなど:4974052418112

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

科目印 72本セットNの型番XNK-72Nのページです。
型番XNK-72Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

科目印 72本セットN

科目印 72本セットN

    印箱(錠付)木製 中

    印箱(錠付)木製 中

      印箱 錠付 木製 大

      印箱 錠付 木製 大

        エンドレススタンプ 英字初号

        エンドレススタンプ 英字初号

          メーカー シヤチハタ コレクト コレクト サンビー
          通常価格 16,812円 6,400円 6,800円 6,301円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 印鑑 関連商品 - 印鑑
          インク色 ブラック - - -

          科目印 72本セットNのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました