(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

印箱(錠付)木製 中

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

印箱(錠付)木製 中

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,400円
税込単価
7,040円

【特長】サイズや本数に合わせて仕切り板の調整が可能。木目の美しい印箱です。【商...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AK-3

1個

6,400( 7,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズや本数に合わせて仕切り板の調整が可能。
木目の美しい印箱です。

【商品仕様】
・規格:中
・外寸:幅183×奥150×高82mm
・内寸:幅158×奥125×高74mm
・収納科目印数:約70本
・材質:木
・鍵1本付
・入数:1個
・JANなど:4971711000404

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

印箱(錠付)木製 中の型番AK-3のページです。
型番AK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

印箱(錠付)木製 中

印箱(錠付)木製 中

    印箱 錠付 木製 大

    印箱 錠付 木製 大

      112x82x16mm 瞬乾スタンプ

      112x82x16mm 瞬乾スタンプ

        科目印 72本セットN

        科目印 72本セットN

          メーカー コレクト コレクト エスコ シヤチハタ
          通常価格 6,400円 6,800円 1,400円 16,812円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ 関連商品 - スタンプ台・朱肉 印鑑

          印箱(錠付)木製 中のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました