(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

案内板 重量:9.5kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

案内板 重量:9.5kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,392円
税込単価
18,031円

【特長】両面ホワイトボード(マグネットOK)仕様。【商品仕様】・重量:9.5k...

詳細情報を確認する

型番

CR-AB48-GR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-AB48-GR

1個

16,392( 18,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
両面ホワイトボード(マグネットOK)仕様。

【商品仕様】
・重量:9.5kg
・外寸:幅482×奥400×高1250mm
・板面サイズ:縦880×横430mm
・材質:板面芯材=PE樹脂,フレーム=スチール楕円パイプ,板面=両面ホワイトボード
・キャスター付
・入数:1台
・JANなど:4953349073371

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

案内板 重量:9.5kgの型番CR-AB48-GRのページです。
型番CR-AB48-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

案内板 重量:9.5kg

案内板 重量:9.5kg

    案内板 重量:5.8kg

    案内板 重量:5.8kg

      掲示ボード  重量:7.6kg

      掲示ボード 重量:7.6kg

        ミーティングボード

        ミーティングボード

          掲示ボード  重量:5.9kg

          掲示ボード 重量:5.9kg

            アルミ製案内板

            アルミ製案内板

              シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

              シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

                シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

                シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

                  フィットスタンドボードFH-12A

                  フィットスタンドボードFH-12A

                    ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)

                    ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)

                      ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

                      ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

                        ナイキ 回転黒板 BBE712

                        ナイキ 回転黒板 BBE712

                          メーカー クラウン クラウン クラウン ナイキ クラウン トラスコ中山 シンエイ シンエイ 日学 トラスコ中山 WRITE BEST ナイキ
                          通常価格 16,392円 15,002円 39,910円 49,363円 35,019円 36,991円 34,575円 36,126円 53,107円 31,888円 13,017円 46,558円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   25日目   1日目   1日目   4日目   4日目   19日目   4日目   1日目~   7日目  
                          表示内容 無地 無地 無地 - 無地 - - - - - 両面無地 -

                          案内板 重量:9.5kgのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました