(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロール紙 フォト光沢紙 HG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロール紙 フォト光沢紙 HG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,841円
税込単価
28,425円

【特長】上質の用紙を大判ロールでご用意。写真をハイクオリティに印刷できる光沢紙...

詳細情報を確認する

型番

LFM-GPH/24/170 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ形態
LFM-GPH/24/170インクジェット印刷用紙ロール紙
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFM-GPH/24/170

1個

25,841( 28,425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
上質の用紙を大判ロールでご用意。
写真をハイクオリティに印刷できる光沢紙。

【商品仕様】
・サイズ:幅610mm×長30m
・坪量:170g/㎡
・紙厚:0.18mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:4960999663784

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロール紙 フォト光沢紙 HGの型番LFM-GPH/24/170のページです。
型番LFM-GPH/24/170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロール紙 フォト光沢紙 HG

ロール紙 フォト光沢紙 HG

    大判インクジェット用紙 光沢紙  IJG1-6130

    大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-6130

      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

      大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

        大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入

          プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m

          プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m

            大判インクジェット用紙 光沢紙  IJG1-9130

            大判インクジェット用紙 光沢紙 IJG1-9130

              大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口  IJG2-6125

              大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-6125

                大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

                大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m

                  大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

                  大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入

                    普通紙64 841×50m 2本

                    普通紙64 841×50m 2本

                      大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口  IJG2-9125

                      大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-9125

                        大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

                        大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m

                          大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

                          大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入

                            メーカー CANON アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 EPSON アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙 桜井 アジア原紙 アジア原紙 アジア原紙
                            通常価格 25,841円 12,943円 14,290円 9,817円 27,842円 19,154円 14,358円 11,966円 9,626円 16,023円 20,904円 6,118円 13,381円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 - インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
                            形態 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙 ロール紙

                            ロール紙 フォト光沢紙 HGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました