(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レタースケール 500g

レタースケール 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】載せるだけで郵便料金が一目瞭然。【商品仕様】・外寸:幅140×奥102...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    500
  • 最小表示(g):
    2.5
  • 計数可能最小単重(g):
    2.5
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    95
  • 計量皿寸法W(mm):
    135
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • JANコード:
    4522966335379
  • 質量(g):
    330

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS601

1個

3,800( 4,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
載せるだけで郵便料金が一目瞭然。

【商品仕様】
・外寸:幅140×奥102×高160mm
・重量:330g
・秤量:500g
・目盛:2.5g単位
・受皿寸法:縦95×横135mm
・材質:ABS
・入数:1台
・JANなど:4522966335379

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

LS601で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レタースケール 500gの型番LS601のページです。
型番LS601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レタースケール 500g

レタースケール 500g

    50kg(200g) 上皿はかり

    50kg(200g) 上皿はかり

      20kg(50g) 上皿はかり

      20kg(50g) 上皿はかり

        30kg(100g) 上皿はかり

        30kg(100g) 上皿はかり

          上皿はかり

          上皿はかり

            1.0kg( 5g) 上皿はかり

            1.0kg( 5g) 上皿はかり

              ヘルスメーター

              ヘルスメーター

                ウェイングインジケータ AD-4407A

                ウェイングインジケータ AD-4407A

                  クッキングスケール

                  クッキングスケール

                    計量環境ロガー

                    計量環境ロガー

                      メーカー アスカ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ タニタ エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ
                      通常価格 3,800円 27,300円 14,460円 20,990円 10,950円 11,650円 2,979円 17,054円 2,321円 38,898円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   2日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり -
                      種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 -
                      ひょう量(g) 500 50000 20000 30000 - 1000 130000 - 1000 -
                      最小表示(g) 2.5 200 50 100 - 5 1000 - 5 -
                      計数可能最小単重(g) 2.5 - - - - - - - - -

                      レタースケール 500gのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました