(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,708円
税込単価
1,879円

【商品仕様】・外寸:縦314×横265mm・穴数:30穴・ポケット数:25ポケ...

詳細情報を確認する

型番

G3802-0 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ本体色
G3802-0クリアファイルホワイト
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリアファイル本体色ホワイト

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G3802-0

1個

1,708( 1,879円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦314×横265mm
・穴数:30穴
・ポケット数:25ポケット
・最大ポケット数:80ポケット
・背幅:35mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP,綴じ具=スチール
・中紙なし
・インデックスシール付
・入数:1冊
・本体色:白
・JANなど:4903419349370

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白の型番G3802-0のページです。
型番G3802-0に関する仕様情報を記載しております。

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
見積もり書の管理
評価 5.0満足度:5.02023/03/20
紙ベースの見積もり書を保管しています。
先日緑色のファイルを図面入れに使用していましたが、いずれも
使いやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト