(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑
  • 数量スライド割引

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑 (レビュー)

通常価格(税別)
1,840円
税込価格
2,024円
通常出荷日
1日目
【商品仕様】
・外寸:縦314×横265mm
・穴数:30穴
・ポケット数:25ポケット
・最大ポケット数:80ポケット
・背幅:35mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP,綴じ具=スチール
・中紙なし
・インデックスシール付
・入数:1冊
・本体色:黄緑
・JANなど:4903419349400

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 8件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    図面用ファイル
    評価 5.0満足度:5.02023/03/16
    紙ベースの図面を保管するのに使っています。昔ながらのファイルです。ファイルの幅が丁度良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    図面ファイル
    評価 5.0満足度:5.02023/03/15
    図面の管理用に。色使いが綺麗なので仕事のテンションが上がります。黄色があったら購入したい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    図面入れ
    評価 5.0満足度:5.02023/03/15
    グリーンのファイルは目立つので、引き出しにいれてもすぐに見つかるのが良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    図面のファイル
    評価 5.0満足度:5.02023/03/15
    目立つ色。濃い色より、何故か
    オレンジやグリーンのファイルはやる気が上がります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    図面の管理
    評価 5.0満足度:5.02023/03/15
    量が25枚は少ないが、スリムなので持ち運びが便利。グリーンのファイルはあまり見た事がない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    図面用のファイル
    評価 5.0満足度:5.02023/03/15
    みんなで使うのですが、
    黒でなく、グリーンというのがよい。
    この色味は目に優しくて気に入っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    図面専用のファイル
    評価 5.0満足度:5.02023/03/13
    まず使いやすい。
    用紙を上から入れるタイプ。
    ファイリングはこの手のものがよい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    図面などの整理用
    評価 4.0満足度:4.02023/03/13
    色使いが綺麗なので気持ちが上がる。
    中もたくさんしまえるのでよい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑

リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑

    リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白

    リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白

      クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 黄緑

      クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 黄緑

        メーカー LIHIT LAB LIHIT LAB LIHIT LAB
        通常価格 1,840円 1,708円 1,099円
        通常出荷日 1日目   1日目   3日目  
        商品タイプ クリアファイル クリアファイル クリアファイル
        本体色 グリーン ホワイト グリーン

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。