(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,762円
税込単価
4,138円

【特長】安全性と耐久性を備えた、使い勝手の良いメールバッグ。透明ポケット付きだ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 縫製品のため、表示サイズとは若干異なる場合があります。

型番

CR-ME55-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-ME55-Y

1個

3,762( 4,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
安全性と耐久性を備えた、使い勝手の良いメールバッグ。
透明ポケット付きだから宛名を貼る必要がありません。

【商品仕様】
・規格:B4判マチ付
・外寸:縦350×横430×マチ80mm
・収納可能ファイル:B4判(背幅80mm),15""×11""(背幅80mm)
・材質:ナイロン
・プラファスナー付
・入数:1個
・本体色:イエロー
・JANなど:4953349032767

(i)ご注意

  • 縫製品のため、表示サイズとは若干異なる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mmの型番CR-ME55-Yのページです。
型番CR-ME55-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm

メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm

    メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(B4判マチ付)

    メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(B4判マチ付)

      メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm

      メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm

        メールバッグ マチ付Wファスナー ブルー 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm

        メールバッグ マチ付Wファスナー ブルー 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm

          メールバッグ マチ付Wファスナー グリーン 規格:B4判マチ付 マチ80mm

          メールバッグ マチ付Wファスナー グリーン 規格:B4判マチ付 マチ80mm

            メールバッグ マチ無Wファスナー レッド 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm

            メールバッグ マチ無Wファスナー レッド 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm

              メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付)

              メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付)

                メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mm

                メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mm

                  メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
                  通常価格 3,762円 4,025円 3,760円 3,762円 3,762円 2,312円 3,362円 3,234円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                  商品タイプ バック類 バック類 バック類 バック類 バック類 バック類 バック類 バック類
                  本体色 イエロー ブラック レッド ブルー グリーン レッド ブラック レッド

                  メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました