(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグタッチ ウルトラミニミニハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグタッチ ウルトラミニミニハンガー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
441円
税込単価
485円

【特長】天面・壁面どちらもOK。強力磁石でピタッ!と固定。ロッカー内の使用でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 耐荷重は目安です。特に取り付ける相手側金属の材質(組成)や表面形状、厚みに大きな影響を受けます。例えばステンレス、薄い鉄板などでは耐荷重は著しく低下します。

型番

TMH-255 解除

Loading...


 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMH-255

1個

441( 485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
天面・壁面どちらもOK。
強力磁石でピタッ!と固定。
ロッカー内の使用でも場所を取らない。

【商品仕様】
・耐荷重:縦方向約2kg,垂直方向約3kg
・外寸:縦52×横21×厚23mm
・入数:1個
・JANコード:4976512074470

(i)ご注意

  • 耐荷重は目安です。特に取り付ける相手側金属の材質(組成)や表面形状、厚みに大きな影響を受けます。例えばステンレス、薄い鉄板などでは耐荷重は著しく低下します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグタッチ ウルトラミニミニハンガーの型番TMH-255のページです。
型番TMH-255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグタッチ ウルトラミニミニハンガー

マグタッチ ウルトラミニミニハンガー

    マグタッチロックハンガー 黒

    マグタッチロックハンガー 黒

      強力マグネフック

      強力マグネフック

        超強力マグネットフック(ネオジウム)

        超強力マグネットフック(ネオジウム)

          メーカー ベロス ベロス アズワン エスコ
          通常価格 441円 1,993円 2,707円 1,140円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   2日目   当日出荷可能
          商品タイプ その他 - - -

          マグタッチ ウルトラミニミニハンガーのレビュー

          評価 4.1 平均満足度:4.1 8件のレビュー

          低評価レビュー

          エアーガンの取付用
          評価 1.0満足度:1.02023/04/12
          エアーガンをマシニングセンターに掛ける用購入した。
          磁力が弱いのですぐずり落ちる。
          商品説明の耐荷重は噓です。
          騙されないようにしてください。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          エアーガンの取付用
          評価 1.0満足度:1.02023/04/12
          エアーガンをマシニングセンターに掛ける用購入した。
          磁力が弱いのですぐずり落ちる。
          商品説明の耐荷重は噓です。
          騙されないようにしてください。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          工具などの設置用に
          評価 5.0満足度:5.02023/03/31
          装置の近くに工具や治具をぶら下げて置きたい場合に使っています。工場の機械はどこかしらマグネットが付く場所があるものなので、使いたい時にすぐ設置できて便利です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          マニュアルなどの掲示に
          評価 5.0満足度:5.02023/02/28
          マニュアルなどを現場に配置しておきたい場面って結構あります。どこかしらマグネットが付く場所があるものなので、こういうアイテムがあると便利です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          表示の取り付け等
          評価 5.0満足度:5.02022/04/19
          製造現場内にて 表示物をマグネットフックにて取り付けたり 物をかける用のフックであったり いろんな場面にて活用しております。重みで下がってくることがまずありません。値段は 安くはありませんが 安心して使えます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          掲示物の取付
          評価 5.0満足度:5.02022/02/15
          3kg対応だとあったのですがあまり期待していませんでしたが
          かなり強い吸着力で非常に良い製品でした。

          ただ、100均にもあるよと他の方に言われ確認したところ
          ほぼ同じような物でしたが仕上がりが100均は100均なりでした。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました