(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロシャープコンパス 0.5mm 小型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロシャープコンパス 0.5mm 小型

通常単価(税別)
5,700円
税込単価
6,270円

【特長】細密な製図作業に。【商品仕様】・長:130mm・径:10〜100mm・...

詳細情報を確認する

型番

011-0041 解除

Loading...

商品説明

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

011-0041

1個

5,700( 6,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
細密な製図作業に。

【商品仕様】
・長:130mm
・径:10〜100mm
・替芯:0.5mm,硬度HB
・材質:特殊合金圧延材
・入数:1個
・JANなど:4907951992278

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロシャープコンパス 0.5mm 小型の型番011-0041のページです。
型番011-0041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロシャープコンパス 0.5mm 小型

マイクロシャープコンパス 0.5mm 小型

    直定規(ストレートエッジ)

    直定規(ストレートエッジ)

      メーカー マービー アズワン
      通常価格 5,700円 24,010円
      通常出荷日 1日目   10日目~  
      商品タイプ コンパス・デバイス -

      マイクロシャープコンパス 0.5mm 小型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました