(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裁ほう上手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:05476
裁ほう上手 ボンド サイホウジョウズ 17G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
469円
税込単価
516円

使いやすい細口ノズル、アイロンで強力・速乾接着接着後でも選択・ドライクリーニン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報は型番05476の情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

型番05476
NET.(個装)17g(ブリスターパック)
個装サイズ(個装重量)65×20×175(32g)
 
商品情報を表示

05476 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05476

・針・糸いらずの布用接着剤。・容量:17g・成分:シリル化ウレタン樹脂系・ヘラ1枚付・入数:1本・JANなど:4901490054763
-
-

2個

469( 516円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすい細口ノズル、アイロンで強力・速乾接着
接着後でも選択・ドライクリーニング可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裁ほう上手の型番05476のページです。
型番05476に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裁ほう上手

裁ほう上手

    ボンド 裁ほう上手 45g

    ボンド 裁ほう上手 45g

      接着剤 速乾ボンドG17 20ml

      接着剤 速乾ボンドG17 20ml

        接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

        接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

          ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml

          ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml

            接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

            接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

              ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

              ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

                ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

                ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

                  G17 50ml

                  G17 50ml

                    ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

                    ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

                      スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                      スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                        接着剤 木工用速乾 180ml

                        接着剤 木工用速乾 180ml

                          木工用速乾詰替用スタンドパック

                          木工用速乾詰替用スタンドパック

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ スリーエムジャパン セメダイン セメダイン
                            通常価格 469円 675円 191円 296円 734円 222円 759円 759円 365円 521円 389円 448円 968円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            05371
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2 仕様3

                            955円

                            ( 1,051円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ・針・糸なしで簡単にズボン・スカートのすそ上げができます・接着後は洗濯、ドライクリーニングでもはがれにくいです・アイロンでさらに強力・速乾接着できます・針・糸がなくてもかばんが作れる・ドライクリーニング・洗濯OK・名札、リボン、レース付けに・ズボン、スカートのスソ直しに・色:透明・容量(g):45・材質:シリル化ウレタン樹脂・JANコード:4901490053711・トラスココード:793-8047・質量:67g

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました