(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,903円 19,748円
税込単価
27,393円 21,723円

【特長】キズに強いからきれいに使える!丈夫なリバーホーロー製。【商品仕様】・外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 板面サイズは外寸-28mmです。受け皿は外せません。

型番

CR-WB34 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-WB34

1個

24,903円

19,748

( 21,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
キズに強いからきれいに使える!丈夫なリバーホーロー製。

【商品仕様】
・外寸:縦900×横1200×厚55mm
・重量:8kg
・白板無地
・材質:ボード芯材=間伐材,角パーツ=再生ABS
・受け皿,マーカー(黒,赤)各1本,イレーザー,吊下げ金具2個,取付ビス2本付
・入数:1枚
・JANなど:4953349073524

(i)ご注意

  • 板面サイズは外寸-28mmです。受け皿は外せません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kgの型番CR-WB34のページです。
型番CR-WB34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

    ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

    ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

      スチール製ホワイトボード 白暗線 枠色 シルバー・ブロンズ・ホワイト

      スチール製ホワイトボード 白暗線 枠色 シルバー・ブロンズ・ホワイト

        ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1120T

        ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1120T

          軽量ホワイトボード 1800×900 無地

          軽量ホワイトボード 1800×900 無地

            メーカー クラウン クラウン トラスコ中山 ナイキ 馬印
            通常価格 24,903円 10,637円 13,305円 30,380円 17,708円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   9日目  
            表示内容 無地 無地 - - 無地

            ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kgのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました