(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボード 週予定表

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトボード 週予定表

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,102円
税込単価
10,012円

【商品仕様】・外寸:縦450×横600×厚55mm・重量:2kg・材質:リバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 受け皿は外せません。

型番

CR-WB15WB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-WB15WB

1個

9,102( 10,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦450×横600×厚55mm
・重量:2kg
・材質:リバーホーロー,アルミ枠,ボード芯材=間伐材,角パーツ=再生ABS
・受け皿,マーカー(黒)1本,イレーザー,吊下げ金具2個,取付ビス2本付
・入数:1枚
・JANなど:4953349073692

(i)ご注意

  • 受け皿は外せません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード 週予定表の型番CR-WB15WBのページです。
型番CR-WB15WBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボード 週予定表

ホワイトボード 週予定表

    ホワイトボード 行動予定表

    ホワイトボード 行動予定表

      材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

      材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

        スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)

        スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)

          月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

          月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

            行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

            行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

              ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg

              ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg

                軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

                軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

                  月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                  月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                    ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                    ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                      エスコ 予定表ボード

                      エスコ 予定表ボード

                        軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き

                        軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き

                          カーク 行動予定表 (H450XW600)

                          カーク 行動予定表 (H450XW600)

                            メーカー クラウン クラウン ユニット トラスコ中山 クラウン ユニット クラウン 日学 クラウン ユニット エスコ 馬印 カーク
                            通常価格 9,102円 9,102円 20,934円 9,924円 15,028円 13,850円 8,274円 12,582円 13,662円 20,934円 12,950円 13,651円 18,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   6日目   4日目~   1日目   6日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目  
                            表示内容 予定表 予定表 - - 予定表 行先予定表 予定表 - 予定表 月予定表・日曜・記事・備考(縦書) 予定表 予定表 -

                            ホワイトボード 週予定表のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました