(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパーロック 外寸:縦31×横210×厚16mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーパーロック 外寸:縦31×横210×厚16mm

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,184円
税込単価
1,302円

【特長】隙間に差し込むだけでしっかり固定。片手で簡単に抜き差しできる。【商品仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番

CR-PR21-AL 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ外寸綴じ枚数材質入数JANコード
CR-PR21-ALバータイプ縦31×横210×厚16mm約5枚アルミ1本4953349004948
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-PR21-AL

1個

1,184( 1,302円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
隙間に差し込むだけでしっかり固定。
片手で簡単に抜き差しできる。

【商品仕様】
・外寸:縦31×横210×厚16mm
・綴じ枚数:約5枚
・材質:アルミ
・両面テープ付
・入数:1本
・JANなど:4953349004948

(i)ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペーパーロック 外寸:縦31×横210×厚16mmの型番CR-PR21-ALのページです。
型番CR-PR21-ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーパーロック 外寸:縦31×横210×厚16mm

ペーパーロック 外寸:縦31×横210×厚16mm

    ペーパーロック 外寸:縦31×横300×厚16mm

    ペーパーロック 外寸:縦31×横300×厚16mm

      ペーパーロック

      ペーパーロック

        ペーパーロック 外寸:縦31×横550×厚16mm

        ペーパーロック 外寸:縦31×横550×厚16mm

          メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン
          通常価格 1,184円 1,456円 3,464円 2,568円
          通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          商品タイプ バータイプ バータイプ - バータイプ

          ペーパーロック 外寸:縦31×横210×厚16mmのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          ラミネートした仕様書を挟むために使用
          評価 4.0満足度:4.02019/05/14
          取引先からテープを使わない様にと指示があったので購入しました。ラミネートしたものを挟んで使っています。厚みがあるのでずれやすさはありましたが、サイズ感など問題はなく想定通りの使用感です。ずれを改善するために中の樹脂パイプで止まっているものを金属パイフに変えてみましたが、上手くいきませんでした。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました