(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベストプライス版 給与封筒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベストプライス版 給与封筒【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,670円
税込単価
23,837円

【商品仕様】・規格:3枚複写・サイズ:5""×112/10""(縦127×横2...

詳細情報を確認する

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP1201

1パック

500個入り

21,670( 23,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:3枚複写
・サイズ:5""×112/10""(縦127×横284.5mm)
・ミシン目切離し時サイズ:横幅107/10""(271.8mm)
・対応プリンタ:ドット
・封筒タイプ
・入数:500セット
・JANなど:4902668550520

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベストプライス版 給与封筒の型番BP1201のページです。
型番BP1201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベストプライス版 給与封筒

ベストプライス版 給与封筒

    コンピュータ帳票 給与封筒SB153

    コンピュータ帳票 給与封筒SB153

      チェーンストア統一伝票(手書用)

      チェーンストア統一伝票(手書用)

        コンピュータ帳票 給与封筒SB776

        コンピュータ帳票 給与封筒SB776

          ヒサゴ チェーンストア統一伝票

          ヒサゴ チェーンストア統一伝票

            コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 GB846

            コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB846

              コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 GB776

              コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776

                コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 GB776C

                コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776C

                  コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 SB776C

                  コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB776C

                    チェーンストア統一伝票(Ⅱ型)

                    チェーンストア統一伝票(Ⅱ型)

                      コンピュータ帳票 給与封筒SB846

                      コンピュータ帳票 給与封筒SB846

                        チェーンストア統一伝票(Ⅰ型)

                        チェーンストア統一伝票(Ⅰ型)

                          ヒサゴ 給与封筒 3P

                          ヒサゴ 給与封筒 3P

                            メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                            通常価格 21,670円 53,475円 19,213円 53,474円 15,691円 18,685円 18,685円 18,685円 53,474円 16,276円 53,474円 16,276円 61,631円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   6日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 伝票 - 伝票 - 伝票 帳票 帳票 帳票 帳票 伝票 - 伝票 帳票

                            ベストプライス版 給与封筒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました