(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
259円
税込単価
285円

【特長】綴じ足がまっすぐ立つから、出し入れ簡単。表紙は軽くて丈夫なPP製。はっ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番

4432ミト 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4432ミト

1個

259( 285円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
綴じ足がまっすぐ立つから、出し入れ簡単。
表紙は軽くて丈夫なPP製。
はっ水性も抜群です。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横231mm
・背幅:20mm
・綴じ厚:15mm
・表紙厚:0.8mm
・適正収容:150枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=発泡PP
・入数:1冊
・本体色:緑
・JANなど:4971660007738

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑の型番4432ミトのページです。
型番4432ミトに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑

フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑

    フラットファイルクイックインPP ピンク

    フラットファイルクイックインPP ピンク

      フラットファイルPP イエロー

      フラットファイルPP イエロー

        メーカー キングジム キングジム ビュ-トンジャパン
        通常価格 259円 259円 156円
        通常出荷日 6日目   6日目   1日目  
        商品タイプ フラットファイル フラットファイル フラットファイル
        本体色 グリーン ピンク イエロー

        フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        機械取り扱い資料用ファイル
        評価 4.0満足度:4.02022/02/03
        水、油の染み込むのが嫌で、PP表紙を選びました。
        機械のそばで使用しても、油汚れが染み込まず、付着してもパーツクリーナーで
        落とせて便利です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました