(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットファイルPP イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラットファイルPP イエロー

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
156円
税込単価
172円

【特長】保持力が強い樹脂製の綴じ具です。【商品仕様】・外寸:縦307×横230...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番

FF-A4S-Y 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ本体色外寸背幅綴じ厚表紙厚適正収容穴数穴間隔材質入数JAN
FF-A4S-Yフラットファイルイエロー縦307×横230mm18mm16mm0.5mm約160枚2穴80mmPP1冊4996297388012
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FF-A4S-Y

1個

156( 172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
保持力が強い樹脂製の綴じ具です。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:16mm
・表紙厚:0.5mm
・適正収容:約160枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:PP
・入数:1冊
・本体色:イエロー
・JANなど:4996297388012

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラットファイルPP イエローの型番FF-A4S-Yのページです。
型番FF-A4S-Yに関する仕様情報を記載しております。

フラットファイルPP イエローのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
書類の整理に
評価 4.0満足度:4.02023/05/30
書類を纏めるのに使用しています。
留め具も簡単に使えて丈夫です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

書類の整理
評価 5.0満足度:5.02023/03/30
紙製だど、角が折れたり、使いまわしが難しいが、PP製のため非常に丈夫です。長期保存でなく、一時的な書類の整理に使い勝手が良いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました