(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,465円
税込単価
18,112円

【商品仕様】・規格:A4判12面・1片寸法:縦42.3×横83.8mm・紙種:...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28723

500枚入

1パック

500個入り

16,465( 18,112円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42.3×横83.8mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:500枚
・JANなど:4906186287234

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入の型番28723のページです。
型番28723に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入

パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入

    パソコン&ワープロラベル 富士通 20シート

    パソコン&ワープロラベル 富士通 20シート

      パソコン&プリンタラベル NEC2列 1000シート入

      パソコン&プリンタラベル NEC2列 1000シート入

        パソコン&ワープロラベルSHARP 500シート入

        パソコン&ワープロラベルSHARP 500シート入

          パソコン&プリンタラベル SHARP 1000シート入

          パソコン&プリンタラベル SHARP 1000シート入

            パソコン&ワープロラベル日立・リコー500シート入

            パソコン&ワープロラベル日立・リコー500シート入

              マルチプリンタラベル 再剥離 A4 12面 100入

              マルチプリンタラベル 再剥離 A4 12面 100入

                メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                通常価格 16,465円 1,358円 28,528円 18,112円 30,730円 19,058円 5,520円
                通常出荷日 4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   3日目   1日目  
                形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                内容量 500枚入 20枚入 1000枚入 500枚入 1000枚入 500枚入 100枚入

                パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました