(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パソコン&ワープロラベル日立・リコー500シート入【500個入り】

通常単価(税別)
19,058円
税込単価
20,964円

【商品仕様】・規格:A4判14面・1片寸法:縦36×横83mm・紙種:上質紙・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28730

500枚入

1パック

500個入り

19,058( 20,964円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判14面
・1片寸法:縦36×横83mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:500枚
・JANなど:4906186287302

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコン&ワープロラベル日立・リコー500シート入の型番28730のページです。
型番28730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコン&ワープロラベル日立・リコー500シート入

パソコン&ワープロラベル日立・リコー500シート入

    パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入

    パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入

      パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入

      パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入

        パソコン&ワープロラベルSHARP 500シート入

        パソコン&ワープロラベルSHARP 500シート入

          パソコン&ワープロラベル Canon 100シート

          パソコン&ワープロラベル Canon 100シート

            パソコン&ワープロラベル 富士通 100シート

            パソコン&ワープロラベル 富士通 100シート

              パソコン&プリンタラベル NEC2列 1000シート入

              パソコン&プリンタラベル NEC2列 1000シート入

                パソコン&ワープロラベル 富士通 20シート

                パソコン&ワープロラベル 富士通 20シート

                  パソコン&プリンタラベル SHARP 1000シート入

                  パソコン&プリンタラベル SHARP 1000シート入

                    メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                    通常価格 19,058円 17,571円 16,465円 18,112円 5,678円 5,183円 28,528円 1,358円 30,730円
                    通常出荷日 3日目   6日目   4日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                    内容量 500枚入 500枚入 500枚入 500枚入 100枚入 100枚入 1000枚入 20枚入 1000枚入

                    パソコン&ワープロラベル日立・リコー500シート入のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました