(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,571円
税込単価
19,328円

【商品仕様】・規格:A4判21面・1片寸法:縦33.9×横64mm・紙種:上質...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ワープロの機種によっては使用できないものもあります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28733

500枚入

1パック

500個入り

17,571( 19,328円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判21面
・1片寸法:縦33.9×横64mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:500枚
・JANなど:4906186287333

(i)ご注意

  • ワープロの機種によっては使用できないものもあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入の型番28733のページです。
型番28733に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入

パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入

    パソコン&ワープロラベル NEC3列 100シート

    パソコン&ワープロラベル NEC3列 100シート

      マルチプリンタラベル21面上下余白100

      マルチプリンタラベル21面上下余白100

        ラベルシール〈インクジェット〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判24面 28936

        ラベルシール〈インクジェット〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判24面 28936

          ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判)

          ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判)

            レーザープリンタラベル 24面 500シート入

            レーザープリンタラベル 24面 500シート入

              マルチプリンタラベル24面上下余白100

              マルチプリンタラベル24面上下余白100

                レーザープリンタラベル 24面 1000シート入

                レーザープリンタラベル 24面 1000シート入

                  レーザープリンタラベル A4判24面

                  レーザープリンタラベル A4判24面

                    メーカー エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン エーワン
                    通常価格 17,571円 3,889円 4,580円 4,433円 4,742円 20,002円 4,580円 35,356円 20,002円
                    通常出荷日 6日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                    形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙
                    内容量 500枚入 100枚入 100枚入 100枚入 100枚入 500枚入 100枚入 1000枚入 -

                    パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました