(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーティションスタンド用ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーティションスタンド用ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,251円
税込単価
11,276円

【商品仕様】・ロープ長:1.2m・重量:0.6kg・材質:PP,フック金具=真...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-PS120-SL

1個

10,251( 11,276円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ロープ長:1.2m
・重量:0.6kg
・材質:PP,フック金具=真鍮(クロームメッキ)
・入数:1本
・本体色:シルバー
・JANなど:4953349073227

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーティションスタンド用ロープの型番CR-PS120-SLのページです。
型番CR-PS120-SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーティションスタンド用ロープ

パーティションスタンド用ロープ

    パーティションスタンド用ロープ ブルー

    パーティションスタンド用ロープ ブルー

      パーティションスタンド ベース径300×高800mm

      パーティションスタンド ベース径300×高800mm

        パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

        パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

          リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

          リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

            TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959

            TOKIO パーテーション用 連結ポール H1959

              ZIPLINKシステムパーテーションオプション キャスターセット

              ZIPLINKシステムパーテーションオプション キャスターセット

                ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚

                ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚

                  MPシステムパネル MP-FK

                  MPシステムパネル MP-FK

                    1800×400×1800mm パーテーション(3連) EA954EA-103

                    1800×400×1800mm パーテーション(3連) EA954EA-103

                      メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン ユニット 藤沢工業 林製作所 林製作所 株式会社弘益 エスコ
                      通常価格 10,251円 10,251円 14,415円 8,661円 56,488円 15,745円 1,068円 3,395円 3,466円 76,640円
                      通常出荷日 5日目   5日目   1日目   9日目   9日目   4日目   9日目   9日目   9日目   1日目   当日出荷可能
                      種類 関連部品 関連部品 - パーティーション ポール ポール - - - パーティーション

                      パーティションスタンド用ロープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました