(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,661円
税込単価
9,527円

【商品仕様】・外寸:ベース径300×高800mm・重量:3.3kg・材質:柱=...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-PS25-DM

1個

8,661( 9,527円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:ベース径300×高800mm
・重量:3.3kg
・材質:柱=スチール丸パイプ,ベース=スチール(1スチール焼付塗装23スチールクロームメッキ)
・入数:1本
・本体色:ダークメタリック
・JANなど:4953349073302

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kgの型番CR-PS25-DMのページです。
型番CR-PS25-DMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

    パーティションスタンド ベース径300×高800mm

    パーティションスタンド ベース径300×高800mm

      リールパーティションスタンド

      リールパーティションスタンド

        パーティションスタンド(高さ900mm)

        パーティションスタンド(高さ900mm)

          ガイドポール

          ガイドポール

            テラモト ベルトパーテーションライト黒

            テラモト ベルトパーテーションライト黒

              スタッキング式ベルトパーティション

              スタッキング式ベルトパーティション

                ベルトパーテーションLight

                ベルトパーテーションLight

                  メーカー クラウン クラウン 杉田エース ぶんぶく 山崎産業 テラモト ノーリツ テラモト
                  通常価格 8,661円 14,415円 17,340円 24,471円 24,511円 25,568円 41,277円 25,682円
                  通常出荷日 9日目   1日目   3日目~   8日目   1日目~   1日目   10日目~   1日目  
                  種類 パーティーション - パーティーション - ポール - パーティーション パーティーション

                  パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kgのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました