(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ピンク【250個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,256円
税込単価
4,682円

【特長】両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー 無塩素漂白パル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ISO9706:品質保証規格であるISO9000シリーズのひとつです。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ坪量四六判換算紙厚対応プリンタ入数本体色JAN
BT804コピー用紙(色付き用紙)160g/m2137.6kg0.214mm熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット250枚ピンク9003974400181
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT804

250枚入

1パック

250個入り

4,256( 4,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
両面印刷ができる上質カラーペーパー。
バイオトップカラー 無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。
高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。

【商品仕様】
・坪量:160g/㎡
・四六判換算:137.6kg
・紙厚:0.214mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット
・入数:250枚
・本体色:ピンク
・JANなど:9003974400181

(i)ご注意

  • ISO9706:品質保証規格であるISO9000シリーズのひとつです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ピンクの型番BT804のページです。
型番BT804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ピンク

バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ピンク

    バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエロー

    バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエロー

      バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリーム

      バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリーム

        メーカー 伊東屋 伊東屋 伊東屋
        通常価格 4,256円 3,961円 2,413円
        通常出荷日 1日目   1日目   5日目  
        商品タイプ コピー用紙(色付き用紙) コピー用紙(色付き用紙) コピー用紙(色付き用紙)
        内容量 250枚入 250枚入 500枚入

        バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ピンクのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        ケーキの予約伝票
        評価 5.0満足度:5.02023/05/29
        ケーキの予約伝票に利用しています。
        数種類あるクリスマスケーキ等、用紙を色分けして印刷する事で受注ミスを防ぎ、仕分け作業の効率化が図れます。
        適度な厚みがあるので2枚重なって気づかなかったなどのトラブルも防げます。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました