(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイバンド #18 100g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイバンド #18 100g

通常単価(税別)
275円
税込単価
303円

【特長】不純物を含まず優れた伸張力。【商品仕様】・本数:約585・折径(mm)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サイズは製品によって多少の差違があります。本数については概算によるものです。

型番

CR-BD18N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-BD18N

2個

275( 303円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
不純物を含まず優れた伸張力。

【商品仕様】
・本数:約585
・折径(mm):70
・内径(mm):44.5
・切幅:1.1mm
・入数:1箱
・JANなど:4953349004078

(i)ご注意

  • サイズは製品によって多少の差違があります。本数については概算によるものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイバンド #18 100gの型番CR-BD18Nのページです。
型番CR-BD18Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイバンド #18 100g

ハイバンド #18 100g

    ハイバンド #10 100g

    ハイバンド #10 100g

      ハイバンド #8 100g

      ハイバンド #8 100g

        ハイバンド #210 100g

        ハイバンド #210 100g

          ハイバンド #16 100g

          ハイバンド #16 100g

            ハイバンド #14 100g

            ハイバンド #14 100g

              ハイバンド #18 500g

              ハイバンド #18 500g

                ハイバンド #360 100g

                ハイバンド #360 100g

                  ハイバンド #365 500g

                  ハイバンド #365 500g

                    ハイバンド #470 500g

                    ハイバンド #470 500g

                      ハイバンド #260 100g

                      ハイバンド #260 100g

                        ハイバンド #220 500g

                        ハイバンド #220 500g

                          ハイバンド #415 100g

                          ハイバンド #415 100g

                            メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
                            通常価格 275円 332円 332円 314円 275円 275円 1,125円 314円 1,199円 1,199円 314円 1,199円 314円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            ハイバンド #18 100gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました