(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネームランドテープ 24mm 赤/白文字

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネームランドテープ 24mm 赤/白文字

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,781円
税込単価
1,959円

汎用性の高いテープ。【特長】・白文字。【用途】・シーンや用途を選ばず使える。

詳細情報を確認する

型番

XR-24ARD 解除

Loading...

製品仕様

テープ幅24mmの使用イメージ(幅広ファイル、収納ケース、報告書や企画書の表紙書きなどに)

テープ幅24mmの使用イメージ(幅広ファイル、収納ケース、報告書や企画書の表紙書きなどに)

XR-24ARDのテープ見本

XR-24ARDのテープ見本

XR-24ARDの仕様

  • 長さ:8m
  • 幅:24mm
  • 色:赤
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XR-24ARD

1個

1,781( 1,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性の高いテープ。
【特長】
・白文字。
【用途】
・シーンや用途を選ばず使える。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネームランドテープ 24mm 赤/白文字の型番XR-24ARDのページです。
型番XR-24ARDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネームランドテープ 24mm 赤/白文字

ネームランドテープ 24mm 赤/白文字

    ネームランドテープ 18mm 青/白文字

    ネームランドテープ 18mm 青/白文字

      メーカー カシオ計算機 カシオ計算機
      通常価格 1,781円 1,314円
      通常出荷日 1日目   3日目  
      商品タイプ カートリッジ カートリッジ
      ブランド ネームランド ネームランド
      テープ色(カートリッジ) レッド ブルー
      テープ幅(カートリッジ) 24 18
      トラスココード 803-6771 803-6757

      ネームランドテープ 24mm 赤/白文字のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 他社製のテープカートリッジは使用できますか。
      A
      プリンターの性能を維持し、安定してお使いいただくために、テープカートリッジは必ず純正品をご使用ください。純正品以外のテープカートリッジをご使用になると、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外のテープカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

      ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました