(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネーム6 既製 吉村

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネーム6 既製 吉村

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,113円
税込単価
1,224円

【特長】印面6mmのコンパクトサイズ。訂正印にぴったりです。【商品仕様】・入数...

詳細情報を確認する

型番

XL-61980ヨシムラ 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ入数インク色JAN
XL-61980ヨシムラスタンパー1本4974052495526
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XL-61980ヨシムラ

1個

1,113( 1,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
印面6mmのコンパクトサイズ。
訂正印にぴったりです。

【商品仕様】
・入数:1本
・インク色:朱
・JAN:4974052495526

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネーム6 既製 吉村の型番XL-61980ヨシムラのページです。
型番XL-61980ヨシムラに関する仕様情報を記載しております。

ネーム6 既製 吉村のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました