(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PBA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PBA【500個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,205円 9,474円
税込単価
11,226円 10,421円

【特長】コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。自社工場での一貫製造で低...

詳細情報を確認する

型番

LDW12PBA 解除

Loading...

製品仕様

型番形態規格1片寸法紙種総紙厚対応プリンタ入数JAN
LDW12PBAカット紙A4判12面縦46.6×横86.4mm上質紙約0.13mm熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料),モノクロコピー,カラーコピー500枚4974906327409
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDW12PBA

1パック

500個入り

10,205円

9,474

( 10,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コスト削減に貢献。
たっぷり使える500枚入り。
自社工場での一貫製造で低価格を実現。

【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦46.6×横86.4mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:約0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料),モノクロコピー,カラーコピー
・入数:500枚
・JANなど:4974906327409

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PBAの型番LDW12PBAのページです。
型番LDW12PBAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PBA

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PBA

    ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PA

    ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PA

      ナナ シンプルパック マルチタイプラベル 規格:A4判1面

      ナナ シンプルパック マルチタイプラベル 規格:A4判1面

        ワールドプライスラベル 2面 500シート入

        ワールドプライスラベル 2面 500シート入

          ワールドプライスラベル 1面 500シート入

          ワールドプライスラベル 1面 500シート入

            ワールドプライスラベル 10面 500シート入

            ワールドプライスラベル 10面 500シート入

              ワールドプライスラベル 4面 500シート入

              ワールドプライスラベル 4面 500シート入

                ナナ シンプルパック マルチタイプラベル 規格:A4判10面

                ナナ シンプルパック マルチタイプラベル 規格:A4判10面

                  ナナラベル A4判 World Price Label 100枚×5冊入

                  ナナラベル A4判 World Price Label 100枚×5冊入

                    レーザープリンタラベル A4判12面

                    レーザープリンタラベル A4判12面

                      レーザープリンタラベル A4判 1面

                      レーザープリンタラベル A4判 1面

                        パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入

                        パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入

                          メーカー 東洋印刷 東洋印刷 東洋印刷 東洋印刷 東洋印刷 東洋印刷 東洋印刷 東洋印刷 東洋印刷 エーワン エーワン エーワン
                          通常価格 10,205円 10,205円 9,784円 8,924円 8,924円 7,897円 8,924円 10,205円 8,418円 21,722円 21,722円 16,465円
                          通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   4日目  
                          形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙

                          ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PBAのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました