(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PA【500個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,205円 9,474円
税込単価
11,226円 10,421円

【特長】コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。自社工場での一貫製造で低...

詳細情報を確認する

型番

LDW12PA 解除

Loading...

製品仕様

型番形態規格1片寸法紙種総紙厚対応プリンタ入数JAN
LDW12PAカット紙A4判12面縦42.3×横86.4mm上質紙約0.13mm熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料),モノクロコピー,カラーコピー500枚4974906326402
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDW12PA

1パック

500個入り

10,205円

9,474

( 10,421円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コスト削減に貢献。
たっぷり使える500枚入り。
自社工場での一貫製造で低価格を実現。

【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42.3×横86.4mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:約0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料),モノクロコピー,カラーコピー
・入数:500枚
・JANなど:4974906326402

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PAの型番LDW12PAのページです。
型番LDW12PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PA

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PA

    ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PBA

    ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PBA

      パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入

      パソコン&ワープロラベル富士通 500シート入

        パソコン&ワープロラベル 富士通 20シート

        パソコン&ワープロラベル 富士通 20シート

          パソコン&ワープロラベル 富士通 100シート

          パソコン&ワープロラベル 富士通 100シート

            シンプルパック LDW10MBA

            シンプルパック LDW10MBA

              ワールドプライスラベル 10面 500シート入

              ワールドプライスラベル 10面 500シート入

                パソコン&プリンタラベル NEC2列 1000シート入

                パソコン&プリンタラベル NEC2列 1000シート入

                  レーザーPラベル水に強いタイプ 12面

                  レーザーPラベル水に強いタイプ 12面

                    パソコン&ワープロラベル 東芝10面 20シート

                    パソコン&ワープロラベル 東芝10面 20シート

                      メーカー 東洋印刷 東洋印刷 エーワン エーワン エーワン 東洋印刷 東洋印刷 エーワン エーワン エーワン
                      通常価格 10,205円 10,205円 16,465円 1,358円 5,183円 7,260円 7,897円 28,528円 1,563円 1,358円
                      通常出荷日 6日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                      形態 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 カット紙 - カット紙 カット紙 カット紙 カット紙

                      ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 LDW12PAのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました